Temperature sensor, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4042
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: AMP EconoSeal, Electrical connection size: 3 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: AMP EconoSeal, Electrical connection size: 3 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruttó tömeg | 0.118 Kg |
Nettó súly | 0.068 Kg |
Volume | 0.596 Liter |
EAN | 5702423202935 |
Bruttó tömeg | 0.118 Kg |
Nettó súly | 0.068 Kg |
Volume | 0.596 Liter |
EAN | 5702423202935 |
Betét hossza [in] | 1.97 in |
Betét hossza [mm] | 50 mm |
Betét típusa | Rögzített |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa | G |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | AMP EconoSeal |
Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/4 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | Ratio metric |
Kábeltípus | N/A |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 13 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | Rozsdamentes acél |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dosszié terméknév | Sensor MBT 3560 |
Supply voltage [V] DC [max] | 8 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 8 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 5 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 100 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | 0 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 212 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | 32 °F |
Távadó típusa | Beépített |
Típus | MBT 3560 |
Típusjelölés | MBT 3560-0100-0050-40-110 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP67 |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése |
|
Betét hossza [in] | 1.97 in |
Betét hossza [mm] | 50 mm |
Betét típusa | Rögzített |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa | G |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | AMP EconoSeal |
Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/4 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | Ratio metric |
Kábeltípus | N/A |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 13 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | Rozsdamentes acél |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dosszié terméknév | Sensor MBT 3560 |
Supply voltage [V] DC [max] | 8 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 8 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 5 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 100 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | 0 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 212 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | 32 °F |
Távadó típusa | Beépített |
Típus | MBT 3560 |
Típusjelölés | MBT 3560-0100-0050-40-110 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP67 |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése |
|