Betét hossza [in] |
2.76 in |
Betét hossza [mm] |
70 mm |
Betét típusa |
Rögzített |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga |
AISI 316 Ti |
Csatlakozás típusa |
G |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete |
4 tű |
Elektromos csatlakozó male/female |
Apa |
Elektromos csatlakozó szabványa |
IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Folyamat csatlakozás szabványa |
ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa |
G |
Folyamatcsatlakozó mérete |
1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female |
Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
302 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
150 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-50 °C |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kimeneti jel |
Ohm |
Kábel hőm.tartománya [°F] [max.] |
392 °F |
Kábel hőm.tartománya [°F] [min.] |
-76 °F |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] |
200 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] |
-60 °C |
Kábelhossz |
15.75 in |
Kábelhossz [m] |
0.4 m |
Kábeltípus |
Szilikon |
Környezeti hőmérséklet [°C] |
125 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] |
257 °F |
Mennyiség csomagolási módonként |
100 pc |
Normál csatlakozás |
ISO 228 |
Process connection material |
AISI 316 Ti |
Product Name Description |
Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Termékcsoport |
Sensors |
Típus |
MBT 3270 |
Típusjelölés |
MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vezetékek [db] |
2 pc |
Védettség |
IP54 |
Védőcső átmérője [in] |
0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] |
8 mm |
Védőhüvely anyaga |
AISI 316 Ti |
Érzékelő betét |
Cserélhető |
Érzékelő elem [db] |
1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] |
3000 |
Érzékelő elem típusa |
NTC |
Érzékelő elem tűrése |
± 0.2°C from 0°C |