Hőmérséklet-érzékelő, MBT 153, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2229

Elektr. csatl.: Kábel, Kábeltípus: Szilikon

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.05 Kilogram
Nettó súly 0.047 Kilogram
Volume 0.171 Liter
EAN 5702428819824

 

Betét típusa Változó
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Kábel
Elektromos csatlakozás mérete 2 vezeték
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Kábel hőm.tartománya [°F] [max.] 392 °F
Kábel hőm.tartománya [°F] [min.] -76 °F
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] 200 °C
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] -60 °C
Kábelhossz 59.06 in
Kábelhossz [m] 1.5 m
Kábeltípus Szilikon
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Product Name Description Hőmérséklet-érzékelő
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 153
Típusjelölés MBT 153-2200-0150
UK RoHS compliance Out of scope
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP67
Védőcső átmérője [in] 0.24 in
Védőcső átmérője [mm] 6 mm
Védőhüvely anyaga AISI 305
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 1000
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality