AKS 120, NPT
084N2045
Védőhüvely anyaga: Stainless steel, Védőcső átmérője [mm]: 7.0, Folyamat csatlakozás típusa: NPT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Védőhüvely anyaga: Stainless steel, Védőcső átmérője [mm]: 7.0, Folyamat csatlakozás típusa: NPT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18
Bruttó tömeg | 0.133 Kg |
Nettó súly | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Bruttó tömeg | 0.133 Kg |
Nettó súly | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Folyamat csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20 |
Folyamat csatlakozás típusa | NPT |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2-14 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Megjegyzések | VÉDŐCSŐ |
Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20 |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | AKS 120 |
Védőcső hossza [in] | 1.97 in |
Védőcső hossza [mm] | 50 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.28 in |
Védőcső átmérője [mm] | 7 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Folyamat csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20 |
Folyamat csatlakozás típusa | NPT |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2-14 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Megjegyzések | VÉDŐCSŐ |
Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20 |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | AKS 120 |
Védőcső hossza [in] | 1.97 in |
Védőcső hossza [mm] | 50 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.28 in |
Védőcső átmérője [mm] | 7 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |