Pótalkatrészek és tartozékok hőmérséklet-érzékelőkhöz

Megjelenített termékcsoportok száma: 60

084N2040

Érzékelőhüvely, AKS 120

Védőcső átmérője [mm]: 7.0, Folyamat csatlakozás típusa: Ø, 22, Védőhüvely anyaga: Stainless steel

084N2045

AKS 120, NPT

Védőhüvely anyaga: Stainless steel, Védőcső átmérője [mm]: 7.0, Folyamat csatlakozás típusa: NPT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18

084N2060

Hőmérséklet-érzékelő, AKS 25 W4

Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 1000, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11

084Z2439

Érzékelőhüvely, MBT 120

Védőcső átmérője [mm]: 11.0, Betét hossza [mm]: 60, Folyamat csatlakozás típusa: G, 1/2, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Használat termékhez: MBT 3560, MBT 5560

084Z2441

Érzékelőhüvely, MBT 120

Védőcső átmérője [mm]: 11.0, Betét hossza [mm]: 150, Folyamat csatlakozás típusa: G, 1/2, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Használat termékhez: MBT 5250

084Z3033

Érzékelőhüvely, MBT 120

Védőcső átmérője [mm]: 11.0, Betét hossza [mm]: 50, Folyamat csatlakozás típusa: NPT, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Használat termékhez: MBT 3560, MBT 5560

084Z3053

Érzékelőhüvely, MBT 120

Védőcső átmérője [mm]: 11.0, Betét hossza [mm]: 100, Folyamat csatlakozás típusa: NPT, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Használat termékhez: MBT 3560, MBT 5560

084Z3076

Érzékelőhüvely, MBT 120

Védőcső átmérője [mm]: 11.0, Betét hossza [mm]: 100, Folyamat csatlakozás típusa: G, 1/2, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Használat termékhez: MBT 3560, MBT 5560

084Z3124

Érzékelőhüvely, MBT 120

Védőcső átmérője [mm]: 11.0, Betét hossza [mm]: 80, Folyamat csatlakozás típusa: NPT, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Használat termékhez: MBT 3560, MBT 5560

Megjelenítés: