Nyomástávadó, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
064G5249
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: MBS 9200-B311-A0GB08-1
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: MBS 9200-B311-A0GB08-1
Bruttó tömeg | 0.17 Kg |
Nettó súly | 0.156 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428512701 |
Bruttó tömeg | 0.17 Kg |
Nettó súly | 0.156 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428512701 |
+tápfeszültség | 1-es tű |
- közös | 2-es tű |
Ajánlott szerelési nyomaték [Nm] | 25 nm |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hiszterézis és ismétlés ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
Kimeneti jel | Current |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
Lökés csillapító | No |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 3.5 bar |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | A |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 1.45 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS típus [%] | 1 % |
Pressure range [mbar] [max] | 100 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referencia hőmérséklet [°C] | 25 °C |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | MBS 9200-B311-A0GB08-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Szakítónyomás [bar] | 50 bar |
Szer. poz. hiba @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
Tartósság P @ 10-90% FS | 10000000 |
TEB belső CTR ±FS [%] | 2 % |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Típus | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP65 |
+tápfeszültség | 1-es tű |
- közös | 2-es tű |
Ajánlott szerelési nyomaték [Nm] | 25 nm |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hiszterézis és ismétlés ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
Kimeneti jel | Current |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
Lökés csillapító | No |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 3.5 bar |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | A |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 1.45 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS típus [%] | 1 % |
Pressure range [mbar] [max] | 100 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referencia hőmérséklet [°C] | 25 °C |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | MBS 9200-B311-A0GB08-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Szakítónyomás [bar] | 50 bar |
Szer. poz. hiba @ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
Tartósság P @ 10-90% FS | 10000000 |
TEB belső CTR ±FS [%] | 2 % |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Típus | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP65 |