Pressure Transmitters

Megjelenített termékcsoportok száma: 22

060G6766

Nyomástávadó, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektr. csatl.: Deutsch DT04, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

064G5232

Nyomástávadó, MBS 9200, 0.00 mbar - 200.00 mbar, 0.00 psi - 2.90 psi

Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 9200-B711-A3GB04-1

Megjelenítés: