Nyomástávadó, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

063G1125

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3811-C1GB04

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.062 Kilogram
Nettó súly 0.06 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.094 Liter
EAN 5702423230716

 

+tápfeszültség 1-es tű
- közös 3-as tű
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl. M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete 4 tű
Elektromos csatlakozó male/female Apa
Elektromos csatlakozó megjegyzések Au bevonat
Elektromos csatlakozó szabványa EN 60947-5-2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] 125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] -40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -40 °F
Kimeneti jel Current
Kimenőjel [mA] [max.] 20 mA
Kimenőjel [mA] [min.] 4 mA
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -40 °F
Lökés csillapító Yes
Max. túlterhelési nyomás [bar] 1800 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig] 26100 psig
Max. válaszidő [ms] 1 ms
Megjegyzések PE ON PIN 4
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz A
Mennyiség csomagolási módonként 48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm] 22 mm
Nyomás csatlakozás mérete 1/4
Nyomás csatlakozás szabványa DIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás intervallum [bar] [Max] 600 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min] 0 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.] 8702.26 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.] 0 psi
Nyomás male/female Apa
Nyomásegység referencia Gauge (relative)
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Specifikációkulcs MBS 1250-3811-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Szakítónyomás [bar] 4000 bar
Szakítónyomás [psig] 58000 psig
Tanúsítvány CE
Termékcsoport Sensors
Terméknév Nyomástávadó
Típus MBS 1250
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP67
Általános pontosság +/- FS [%] 0.5 %

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality