A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 109
Nyomástávadó, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektr. csatl.: Deutsch DT04, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
Nyomástávadó, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1200-2011-C2GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3412-C1GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3415-C1GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3611-C1GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3811-C1GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-2011-C1GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3516-C3GB04
Nyomástávadó, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3211-C1GB04
Nyomástávadó, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1200-2611-C1GB04