Nyomáskapcsoló, MBC 5100

061B000166

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 5 - 30, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.29 Kilogram
Nettó súly 0.24 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.647 Liter
EAN 5702423244508

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] 0.9 bar
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] 2 bar
Elektr. csatl. DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete Pg 11
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa EN 175301-803-A
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Kapocs terhelhetőség AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 655 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 45 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 653 psig
Mennyiség csomagolási módonként 32 pc
Nyomás csatlakozás mérete 1/4
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female ANYA
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosszié terméknév MBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikációkulcs 3421-1CB04
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 30 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 5 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] 3 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] 0.5 MPa
Szakítónyomás [bar] 90 bar
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus MBC 5100
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP65

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality