A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 246
Nyomáskapcsoló, RT200
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differencia [bar]: 0.25 - 1.20, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskapcsoló, RT116
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differencia [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskapcsoló, RT112
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differencia [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0
Nyomáskapcsoló, RT116
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differencia [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktus funkció: SPDT arany, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskapcsoló, RT121
Szabályozási tartomány [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differencia [bar]: 0.09 - 0.40, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0
Nyomáskapcsoló, RT5
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differencia [bar]: 1.20 - 4.00, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskapcsoló, RT110
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.20 - 3.00, Differencia [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0
Nyomáskapcsoló, RT112
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differencia [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0
Nyomáskapcsoló, RT116
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differencia [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskapcsoló, RT121
Szabályozási tartomány [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differencia [bar]: 0.09 - 0.40, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0