Pressure switch, KPI35
060-543166
Differential [bar]: 0.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Differential [bar]: 0.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Bruttó tömeg | 0.489 Kg |
Nettó súly | 0.455 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702423143023 |
Bruttó tömeg | 0.489 Kg |
Nettó súly | 0.455 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702423143023 |
Alarm jelzés | Csökkenő |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia [bar] | 0.6 bar |
Differencia [psi] | 9 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gyári beállítás [bar] | 4 bar |
Gyári beállítás [MPa] | 0.4 MPa |
Gyári beállítás [psig] | 58 psig |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció | SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 18 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 261 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 18 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 261 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásérzékelő elem | Membrán |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KPI35 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
Védettség | IP55 |
Alarm jelzés | Csökkenő |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia [bar] | 0.6 bar |
Differencia [psi] | 9 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gyári beállítás [bar] | 4 bar |
Gyári beállítás [MPa] | 0.4 MPa |
Gyári beállítás [psig] | 58 psig |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció | SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 18 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 261 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 18 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 261 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásérzékelő elem | Membrán |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KPI35 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
Védettség | IP55 |