China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Differencia [bar] [max.] |
6 bar |
Differencia [bar] [min.] |
1.8 bar |
Differencia [psi] [max.] |
87 psi |
Differencia [psi] [min.] |
26.1 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó megjegyzések |
Fém kábeltömítés |
Elektromos csatlakozó szabványa |
DIN 40430 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Kontaktus funkció |
SPDT |
Körny. Hőm. megjegyzés |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
149 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
30 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
435 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
30 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
435 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
30 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa |
G |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Auto |
SCIP dosszié szám |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
28 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
406 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
116 psig |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
KPI38 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Védettség |
IP55 |