Azonos termék |
060-410666 |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Differencia [bar] [max.] |
11 bar |
Differencia [bar] [min.] |
2.2 bar |
Differencia [psi] [max.] |
156 psi |
Differencia [psi] [min.] |
32 psi |
Elektr. csatl. |
Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó megjegyzések |
Fém kábeltömítés |
Elektromos csatlakozó szabványa |
DIN 40430 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció |
SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-25 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-13 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
120 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
1740 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
180 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
2611 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
8 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa |
G |
Nyomás male/female |
ANYA |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Auto |
SCIP dosszié szám |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
40 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
4 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] |
4 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] |
0.4 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
580 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
58 psig |
Szakítónyomás [bar] |
240 bar |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
KPS45 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév |
E73170 |
Védettség |
IP67 |