Nyomáskapcsoló, KPS35

060-310566

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differencia [bar]: 0.40 - 1.50, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 12.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.018 Kilogram
Nettó súly 0.92 Kilogram
Folyadékmennyiség 2.518 Liter
EAN 5702423146826

 

Azonos termék 060-411166
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] [max.] 1.5 bar
Differencia [bar] [min.] 0.4 bar
Differencia [psi] [max.] 22 psi
Differencia [psi] [min.] 6 psi
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete Pg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzések Fém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktus funkció SPDT arany
Körny. Hőm. megjegyzés 80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 12 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 174 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 12 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 174 psig
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Nyomás csatlakozás mérete 1/4
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female ANYA
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 8 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 0 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] 0.8 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] 0 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 116 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 0 psig
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus KPS35
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL jóváhagyói fájlnév E73170
Védettség IP67

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality