Nyomáskapcsoló, KPS33
060-310466
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differencia [bar]: 0.20, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 10.0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differencia [bar]: 0.20, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 10.0
Bruttó tömeg | 1.07 Kg |
Nettó súly | 0.98 Kg |
Volume | 2.407 Liter |
EAN | 5702423146819 |
Bruttó tömeg | 1.07 Kg |
Nettó súly | 0.98 Kg |
Volume | 2.407 Liter |
EAN | 5702423146819 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia [bar] | 0.2 bar |
Differencia [psi] | 3 psi |
Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció | SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 10 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 10 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 145 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás male/female | ANYA |
Nyomásérzékelő elem | Membrán |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 3.5 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 0.35 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 51 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KPS33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | E73170 |
Védettség | IP67 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia [bar] | 0.2 bar |
Differencia [psi] | 3 psi |
Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció | SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 10 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 10 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 145 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás male/female | ANYA |
Nyomásérzékelő elem | Membrán |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 3.5 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 0.35 MPa |
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 51 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KPS33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | E73170 |
Védettség | IP67 |