Nyomáskapcsoló, KP37

060-216266

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4 - 21, Differencia [bar]: 3, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.367 Kilogram
Nettó súly 0.35 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.57 Liter
EAN 5702428365376

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] 3 bar
Differencia [psi] 44 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl. Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete 6-14 mm
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kapocs terhelhetőség 120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem
16 A ellenállás, egyfázisú
240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A ellenállás, egyfázisú
Kontaktus funkció SPDT
Körny. Hőm. megjegyzés 80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 28 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 405 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 32 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 464 psig
Mennyiség csomagolási módonként 36 pc
Nema védettségi besorolás (~) 1
Nyomás csatlakozás mérete 1/2
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Manuális max.
SCIP dosszié szám b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 21 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 4 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 300 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 58 psig
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus KP37
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL jóváhagyói fájlnév E31024
MH27572
Védettség IP30

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality