Nyomáskapcsoló, KP36
060-113766
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differencia [bar]: 0.70 - 4.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17.0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differencia [bar]: 0.70 - 4.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17.0
Bruttó tömeg | 0.336 Kg |
Nettó súly | 0.293 Kg |
Volume | 0.553 Liter |
EAN | 5702423146666 |
Bruttó tömeg | 0.336 Kg |
Nettó súly | 0.293 Kg |
Volume | 0.553 Liter |
EAN | 5702423146666 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia [bar] [max.] | 4 bar |
Differencia [bar] [min.] | 0.7 bar |
Differencia [psi] [max.] | 58 psi |
Differencia [psi] [min.] | 10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció | SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 17 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 245 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 22 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 319 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 36 pc |
Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásérzékelő elem | Membrán |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 14 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 2 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 203 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 29 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL jóváhagyói fájlnév |
E31024 MH27572 |
Védettség | IP30 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Differencia [bar] [max.] | 4 bar |
Differencia [bar] [min.] | 0.7 bar |
Differencia [psi] [max.] | 58 psi |
Differencia [psi] [min.] | 10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Kontaktus funkció | SPDT arany |
Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 17 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 245 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 22 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 319 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 36 pc |
Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásérzékelő elem | Membrán |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció | Auto |
SCIP dosszié szám | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 14 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 2 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 203 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 29 psig |
Szervizelhető | Nem |
Tanúsítvány |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Termékcsoport | Switches and thermostats |
Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
Típus | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL jóváhagyói fájlnév |
E31024 MH27572 |
Védettség | IP30 |