Nyomáskapcsoló, CS

031E021566

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 2.00 - 6.00, Kontaktus funkció: TPST, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP55, Max. Üzemi nyomás [bar]: 6.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.516 Kilogram
Nettó súly 0.438 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.219 Liter
EAN 5702423208685

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [max.] 2 bar
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [min.] 1 bar
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [max.] 1 bar
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [min.] 0.72 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete Pg 16
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Kontaktus funkció TPST
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -4 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 6 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 87 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 10 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 145 psig
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Nyomás csatlakozás mérete 1/2
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female ANYA
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 6 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 2 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 87 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 29 psig
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus CS
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP55

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality