China RoHS compliance |
Out of scope |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [max.] |
2 bar |
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [min.] |
1 bar |
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [max.] |
1 bar |
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [min.] |
0.72 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 16 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa |
DIN 40430 |
Elektromos specifikációs szabvány |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC3=12 A, 400 V AC3=9 A, 600 V |
Kontaktus funkció |
SPST |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-4 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
6 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
87 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
10 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
145 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
30 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa |
G |
Nyomás male/female |
ANYA |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Product Name Description |
Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Auto |
SCIP dosszié szám |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
6 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
2 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
87 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
29 psig |
Szervizelhető |
Nem |
Tanúsítvány |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
CS |
UK RoHS compliance |
Yes |
Védettség |
IP43 |