China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete |
2xPg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa |
DIN 40430 |
Elektromos specifikációs szabvány |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Hűtőközeg(ek) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktus funkció |
SPDT (semleges zóna) |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-40 °F |
Max. semleges zóna [bar] |
1.4 bar |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
22 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
320 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
25 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
363 psig |
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz |
Roppanógyűrű, 6 mm-es cső |
Mennyiség csomagolási módonként |
15 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
12 x 1.5 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
ISO 8434-1 |
Nyomás csatlakozás típusa |
M |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Product Name Description |
Nyomáskapcsoló |
Reszet funkció |
Auto |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
17 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
4 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
246.6 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
58 psig |
Szervizelhető |
Érintkezőrendszerek |
Tanúsítvány |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
RT5AL |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Védettség |
IP66 |
Érintkező differencia[bar] |
0.35 bar |