Nyomáskapcsoló, BCP7

017B0026

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 10.00 - 40.00, Differencia [bar]: 3.00 - 6.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 63.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.652 Kilogram
Nettó súly 0.492 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.736 Liter
EAN 5702423248094

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] [max.] 6 bar
Differencia [bar] [min.] 3 bar
Differencia [psi] [max.] 87 psi
Differencia [psi] [min.] 43.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. csatl. DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete Pg 11
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa EN 175301-803
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 1
In scope of WEEE Yes
Jóváhagyói fájlnév TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Kapocs terhelhetőség AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kategória IV
Kontaktus funkció SPDT arany
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -4 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 63 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 915 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 69.3 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 1005 psig
Mennyiség csomagolási módonként 9 pc
Nyomás csatlakozás mérete 1/2
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
SCIP dosszié terméknév Danfoss BCP pressure switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 40 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 10 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 580.1 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 145 psig
Szakítónyomás [bar] 94.5 bar
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus BCP7
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP65
Érintkező terheléstípusa A

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality