Nyomáskapcsoló, RT116

017-519966

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1 - 10, Differencia [bar]: 0.33, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP54, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.978 Kilogram
Nettó súly 0.868 Kilogram
Folyadékmennyiség 2.685 Liter
EAN 5702423120581

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] 0.33 bar
Differencia [psi] 4.8 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kapocs terhelhetőség AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -58 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 22 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 320 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 25 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 363 psig
Mennyiség csomagolási módonként 15 pc
Nyomás csatlakozás mérete 3/8
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Manuális min.
SCIP dosszié szám f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknév RT Presso_Diff.Presso
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 10 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 1 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 145 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 14.5 psig
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT116
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP54

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality