Nyomáskapcsoló, RT113E

017-519566

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Differencia [bar]: 0.01 - 0.05, Kontaktus funkció: SPDT arany, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 0.4

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.143 Kilogram
Nettó súly 0.982 Kilogram
Folyadékmennyiség 4.537 Liter
EAN 5702423245260

 

ATEX értékesítési szöveg -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] [max.] 0.05 bar
Differencia [bar] [min.] 0.01 bar
Differencia [psi] [max.] 0.7 psi
Differencia [psi] [min.] 0.1 psi
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Kapocs terhelhetőség Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Kontaktus funkció SPDT arany
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -4 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 0.4 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 6 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 0.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 7 psig
Mennyiség csomagolási módonként 9 pc
Nyomás csatlakozás mérete 3/8
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 0.3 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 0 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 4.4 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 0 psig
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT113E
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP66

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality