Nyomáskapcsoló, RT19S

017-518366

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differencia [bar]: 1.00, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.169 Kilogram
Nettó súly 1.059 Kilogram
Volume 3.093 Liter
EAN 5702428042994

 

China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] 1 bar
Differencia [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Folyadék csoport 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapocs terhelhetőség AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kategória IV
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 42 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 610 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 47 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 682 psig
Mennyiség csomagolási módonként 15 pc
Nyomás csatlakozás mérete 1/2
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusa G
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
Product Name Description Nyomáskapcsoló
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Manuális max.
SCIP dosszié szám 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 25 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] 5 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] 362.6 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] 72.5 psig
Szakítónyomás [bar] 63 bar
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT19S
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP66

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality