Nyomáskapcsoló, RT1A

017-502766

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differencia [bar]: 0.50, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.856 Kilogram
Nettó súly 0.756 Kilogram
Folyadékmennyiség 2.685 Liter
EAN 5702428517553

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Differencia [bar] 0.5 bar
Differencia [psi] [max.] 9.4 psi
Differencia [psi] [min.] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hűtőközeg(ek) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
In scope of WEEE Yes
Kapocs terhelhetőség AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -58 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 22 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 320 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 25 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 363 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz Roppanógyűrű, 6 mm-es cső
Mennyiség csomagolási módonként 15 pc
Nyomás csatlakozás mérete 12 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványa ISO 8434-1
Nyomás csatlakozás típusa M
Nyomás male/female Apa
Nyomásérzékelő elem Membrán
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Manuális min.
SCIP dosszié szám 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Szabályozási tartomány 23.6 inHg - 72.5 psig
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] 5 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] -0.8 bar
Szakítónyomás [bar] 88 bar
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Nyomáskapcsoló
Terméknév Nyomáskapcsoló
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT1A
UK RoHS compliance Yes
UL által jóváhagyott hűtőközegek R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Védettség IP66

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality