Azonos termék |
017-519166 |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Ipari csomag |
Differencia [bar] [max.] |
0.16 bar |
Differencia [bar] [min.] |
0.07 bar |
Differencia [psi] [max.] |
2.3 psi |
Differencia [psi] [min.] |
1 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Csavaros kábelbemenet |
Elektromos csatlakozás mérete |
2xPg 13.5 |
Elektromos csatlakozó male/female |
ANYA |
Elektromos csatlakozó szabványa |
DIN 40430 |
Elektromos specifikációs szabvány |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektromos tulajdonságok |
Szigetelés: 400 V Szennyezési mérték: 3 Névleges impulzusfeszültség: 4 kV Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
EN 60947 huzalozási tulajdonságok |
Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2 Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2 Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapocs terhelhetőség |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktus funkció |
SPDT |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-50 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
158 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-58 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
7 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
100 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
8 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
116 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
6 pc |
Nyomás csatlakozás mérete |
3/8 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
ISO 228-1 |
Nyomás csatlakozás típusa |
G |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomásérzékelő elem |
Membrán |
Product Name Description |
Nyomáskapcsoló |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reszet funkció |
Auto |
SCIP dosszié szám |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] |
1.1 bar |
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] |
0.1 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
16 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
1.5 psig |
Szervizelhető |
Érintkezőrendszerek |
Tanúsítvány |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Termékcsoport |
Switches and thermostats |
Termékleírás |
Nyomáskapcsoló |
Terméktartozékok |
Kapcsoló tartozékok |
Típus |
RT112 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Védettség |
IP66 |