H-idom szelepek, RLV-KDV, 15, Sarok, bal oldali

013G7872

Dinamikus H-idom szelep, nyomásfüggetlen

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.609 Kilogram
Nettó súly 0.606 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.284 Liter
EAN 5702425155345

 

Alkalmazás 2 csöves rendszer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csatlakozás a radiátorhoz G 1/2
Csatlakozás a rendszerhez G 3/4
Description Dinamikus H-idom szelep, nyomásfüggetlen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Felépítés Sarok, bal oldali
Felület Nikkelezett
Középpontok közötti távolság [mm] 50 mm
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.6 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min] 0.15 bar
Próbanyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP dosszié terméknév RLV-KDV, H-piece
Szelepméret 15
Termékcsoport H-piece valves
Térfogatáram [l/h] [Max] 159 L/h
Típus RLV-KDV
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality