TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, hőfokszabályozós keverőszelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.774 Kilogram
Nettó súly 0.774 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.48 Liter
EAN 5702421524756

 

A szeleptest anyaga DZR sárgaréz + vízkőlerakódás elleni kezelés
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csatlakozástípusok Külső menet
Description TVM-H DN 25, hőfokszabályozós keverőszelep
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gyári beállítás [°C] 70 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] 70 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] 30 °C
Integrált visszacsapó szelep Nem
Kvs érték visszacsapó szelep nélkül [m3/h] 3 m³/h
Kvs érték visszacsapó szeleppel [m3/h] 2.6 m³/h
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 100 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 5 bar
Nyomásosztály PN 10
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dosszié terméknév "003Z1127"
Szelepméret DN 25
Termékcsoport Hot water balancing
Termékcímke Yes
Típus TVM-H

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality