AB-QM, DN 80, High flow, Tesztdugókkal, Karima

003Z0794

AB-QM DN 80, HF, három mérőcsonkkal, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 43 Kilogram
Nettó súly 43 Kilogram
Folyadékmennyiség 100.8 Liter
EAN 5710104511818

 

A szeleptest anyaga Szürkeöntvény (EN-GJL-250)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csatlakozástípusok Karima
Description AB-QM DN 80, HF, három mérőcsonkkal, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kezdőnyomás [kPa] 60 KPa
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Nyomáskülönbség [kPa] [Max] 600 KPa
Nyomásosztály PN 16
Névleges térfogatáram [m³/h] 40 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
SCIP dosszié terméknév AB-QM DN65-150
Szeleplöket [mm] 15 mm
Szelepmozgató csatlakozó Danfoss szabvány
Szelepméret DN 80
Termékcsoport Pressure independent balancing and control valves
Tesztdugók Tesztdugókkal
Típus AB-QM
Változat AB-QM
Vízátfolyás típus High flow

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality