A szeleptest anyaga |
Rg5 W. szám 2.1096.01 |
Csatlakozási méretek |
G 3/4 A |
Csatlakozástípusok |
Külső menet |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C menet visszatérő |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkció |
Térfogatáram kompenzált hőm. szabályozó |
Funkció VSP - P |
Nem |
Funkció VSP - Q |
Nem |
Funkció VSP - T |
Nem |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] |
15 mm |
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] |
60 °C |
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] |
45 °C |
Hőmérséklet-szabályozás |
Igen |
Hőmérséklet-érzékelő anyag |
Réz, anyagszám 2.0090 |
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] |
90 mm |
Impulzuscső anyag |
Réz, anyagszám 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapilláris cső hossza [m] |
1 m |
Kavitációs tényező |
0.6 |
Kv-értékek [m³/h] |
1.6 m³/h |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] |
70 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] |
0 °C |
Közeg 2. alternatíva HMV |
Használati melegvíz (klórtartalom (Cl) max. 200 PPM) |
Közeg alternatíva |
Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] |
10 |
Közeg pH [Min] |
7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] |
100 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] |
2 °C |
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] |
130 °C |
Kúp/ülék tömítőanyag |
EPDM / Rozsdamentes acél 1.4571 |
Normál csatlakozás |
ISO 228/1 |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] |
6 bar |
Nyílások száma |
2 |
Névleges nyomás [bar] |
16 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reakcióidő, nyitás [sec] |
4 " |
Reakcióidő, zárás [sec] |
4 " |
SCIP dosszié szám |
78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29 |
SCIP dosszié terméknév |
AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return |
Szabályozási arány |
100:1 |
Szabályozó membrán anyaga |
EPDM |
Szelepkúp anyag |
EPDM gumi |
Szelepülék anyag |
CrNi acél W. szám 1.4404 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] |
0.05 |
Szállítható közeg |
District heating/cooling circulation water |
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] |
50 °C |
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] |
-20 °C |
Termékcsoport |
Temperature controllers |
Térfogatáram szabályozás |
Nem |
Típus |
AVTQ |
Visszatérő korlátozó funkció |
Nem |
Vízátfolyási jelleggörbe |
Tört |
Átmérő [mm] |
15 mm |
Érzékelő csatlakozás |
M22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint |