A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.A munkamenet lejárta
A rendszer kijelentkeztette, mert 120 percig tétlen volt.
Ha folytatja, akkor bejelentkezik, és megnyílik az alapértelmezett Danfoss áruháza.
Amennyibe folytatja, kijelentkezik a Danfoss PS-ból és a kiválasztott áruházba irányítjuk.
Ön kijelentkezik, mivel nincs kiválasztott országban a megvásárolható hitelesítő adatok.
Ön a (z) {0} boltban van.
Megjelenített termékcsoportok száma: 44
IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Belső menet
IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-csavaranya D 90
AVTQ, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Külső menet
AVTQ PN16 20/3,2 35C menet vissza., l-p
AVTQ, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Külső menet
AVTQ PN16 15/1,6 40C menet visszatérő
AVTQ PN16 20/3,2 35C menet visszatérő
AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2.0 m
AVTB termoszt.mozg. 20-60 2m 9,5x180mm
Megjelenítés: