Garancia hozzáadása
Termék hozzáadva a kosárhoz
060G1848 Hozzáadva a kosárhoz
Kérjük, válasszon egy garanciát az alábbi listából a frekvenciaváltóra való alkalmazásához. Ne feledje, hogy csak egy garanciát választhat ki, és ha több frekvenciaváltója van, mindegyikhez ugyanaz a garancia kapcsolódik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia hozzáadása után nem módosíthatja a frekvenciaváltók számát.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Sajnos nem találtunk kiterjesztett garanciát az Ön termékéhez.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Lista törlése
Termékek törlése
Lista átnevezése
Új lista létrehozása
Termék másolása
Meghosszabbított lejárati dátum
Megjegyzés szerkesztése
Megjegyzés hozzáadása
Törölni készül egy listát, amely termékeket tartalmazhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a művelet nem vonható vissza
Amennyiben törölni szeretné a termékeket a listából, kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a művelet nem vonható vissza
A lista lejárati dátumát 90 nappal meghosszabbították
Nyomástávadó, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Nyomástávadó, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
060G1848
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: MBS 3000-3631-A1GB08-2
Mennyiségi árképzés
Költségmegtakarítás mennyiségi vásárlással
Mennyiség | Units of measure | Ár |
---|