Temperature sensor, MBT 156, 300 mm, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.157 Kg
Nettó súly 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
EAN 5702423163298

 

Betét hossza [in] 11.81 in
Betét hossza [mm] 300 mm
Betét típusa Rögzített
Bővítő hossza [in] 1.97 in
Bővítő hossza [mm] 50 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozók száma [db] 3 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Sorkapocsblokk
Elektromos csatlakozás mérete 3 csatlakozó
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Használat termékhez MBT 5116
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 1112 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 600 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Product Name Description Temperature sensor
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 156
Típusjelölés MBT 156-B01-300-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP00
Védőcső átmérője [in] 0.31 in
Védőcső átmérője [mm] 8 mm
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality