Sensor pocket, MBT 120
084Z4420
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Bruttó tömeg | 0.08 Kg |
Nettó súly | 0.072 Kg |
Volume | 0.063 Liter |
EAN | 5702423191925 |
Bruttó tömeg | 0.08 Kg |
Nettó súly | 0.072 Kg |
Volume | 0.063 Liter |
EAN | 5702423191925 |
Betét hossza [in] | 1.97 in |
Betét hossza [mm] | 50 mm |
Betét típusa | Rögzített |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | AISI 316 Ti |
Csatlakozás típusa | G |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Használat termékhez | MBT 5250 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Accessories, sensors |
Típus | MBT 120 |
Típusjelölés | MBT 120-010-050-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Betét hossza [in] | 1.97 in |
Betét hossza [mm] | 50 mm |
Betét típusa | Rögzített |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | AISI 316 Ti |
Csatlakozás típusa | G |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Használat termékhez | MBT 5250 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Accessories, sensors |
Típus | MBT 120 |
Típusjelölés | MBT 120-010-050-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |