Temperature sensor insert, MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000

084Z4306

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.059 Kg
Nettó súly 0.055 Kg
Volume 0.55 Liter
EAN 5702423163748

 

Betét hossza [in] 7.87 in
Betét hossza [mm] 200 mm
Betét típusa Rögzített
Bővítő hossza [in] 1.97 in
Bővítő hossza [mm] 50 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozók száma [db] 3 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Kábel
Elektromos csatlakozás mérete 2 vezeték
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Használat termékhez MBT 5252
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Mennyiség csomagolási módonként 16 pc
Product Name Description Temperature sensor insert
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Termékcsoport Accessories, sensors
Típus MBT 152
Típusjelölés MBT 152-001-0200-00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP00
Védőcső átmérője [in] 0.24 in
Védőcső átmérője [mm] 6 mm
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality