Temperature sensor insert, MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

084Z4311

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.076 Kg
Nettó súly 0.052 Kg
Volume 0.599 Liter
EAN 5702423163403

 

Betét hossza [in] 5.91 in
Betét hossza [mm] 150 mm
Betét típusa Rögzített
Bővítő hossza [in] 1.97 in
Bővítő hossza [mm] 50 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozók száma [db] 3 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Kábel
Elektromos csatlakozás mérete 2 vezeték
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Használat termékhez MBT 5252
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimenőjel [mA] [max.] 20 mA
Kimenőjel [mA] [min.] 4 mA
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Product Name Description Temperature sensor insert
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Termékcsoport Accessories, sensors
Tápfeszültség [V] DC [max.] 35 V
Tápfeszültség [V] DC [min.] 8 V
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] 100 °C
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] 0 °C
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] 212 °F
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] 32 °F
Távadó típusa Szabvány
Típus MBT 152
Típusjelölés MBT 152-001-0150-00-G110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP00
Védőcső átmérője [in] 0.24 in
Védőcső átmérője [mm] 6 mm
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality