Sensor pocket, AKS 120
084N2040
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Bruttó tömeg | 0.139 Kg |
Nettó súly | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Bruttó tömeg | 0.139 Kg |
Nettó súly | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Csatlakozás típusa | Hegesztett |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Folyamat csatlakozás megjegyzései | Hegeszthető |
Folyamat csatlakozás típusa | Ø |
Folyamatcsatlakozó mérete | 22 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Megjegyzések | VÉDŐCSŐ |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Accessories, sensors |
Típus | AKS 120 |
Védőcső hossza [in] | 1.97 in |
Védőcső hossza [mm] | 50 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.28 in |
Védőcső átmérője [mm] | 7 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Csatlakozás típusa | Hegesztett |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Folyamat csatlakozás megjegyzései | Hegeszthető |
Folyamat csatlakozás típusa | Ø |
Folyamatcsatlakozó mérete | 22 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Megjegyzések | VÉDŐCSŐ |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Accessories, sensors |
Típus | AKS 120 |
Védőcső hossza [in] | 1.97 in |
Védőcső hossza [mm] | 50 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.28 in |
Védőcső átmérője [mm] | 7 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |