Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N5624
Temperature range [°C]: -25 - 15, MOP Point [°C]: 20, Orifice capacities [kW]: 1.27, Orifice capacities [TR]: 0.36, Pressure equalization: Internally equalized
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Temperature range [°C]: -25 - 15, MOP Point [°C]: 20, Orifice capacities [kW]: 1.27, Orifice capacities [TR]: 0.36, Pressure equalization: Internally equalized
Bruttó tömeg | 0.17 Kg |
Nettó súly | 0.147 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424224998 |
Bruttó tömeg | 0.17 Kg |
Nettó súly | 0.147 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424224998 |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Bemenet mérete [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Elem max. hőmérséklete [°C] | 100 °C |
Elem max. hőmérséklete [°F] | 210 °F |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fúvóka mérete | 1 |
Fúvóka teljesítménye [kW] | 1.27 kW |
Fúvóka teljesítménye [TR] | 0.36 TR |
Gyári beállítás [bar] | 4.16 bar |
Gyári beállítás [psig] | 60.3 psig |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -15 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -25 °C |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Sarok |
Kapilláris cső hossza [in] | 30 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 750 mm |
Kiegyenlítő csatlakozás [Igen/Nem] | Nem |
Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Kimenet mérete [mm] | 10 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 34 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
MOP pont [psig] | MOP 105 |
MOP pont [°C] | 20 °C |
MOP pont [°F] | 68 °F |
Nyomáskiegyenlítés | Belülről kiegyenlített |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 3 °C |
Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 5.4 °F |
Szervizelhető | Nem |
Szűrő | Beépített |
Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
Tartozékok | Érzékelő szalag |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | TXV tartozékok |
Típus | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | SA7200 |
Állítható | NO |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Metszet, egyirányú nyíl |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Bemenet mérete [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Elem max. hőmérséklete [°C] | 100 °C |
Elem max. hőmérséklete [°F] | 210 °F |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fúvóka mérete | 1 |
Fúvóka teljesítménye [kW] | 1.27 kW |
Fúvóka teljesítménye [TR] | 0.36 TR |
Gyári beállítás [bar] | 4.16 bar |
Gyári beállítás [psig] | 60.3 psig |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -15 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -25 °C |
Hűtőközeg(ek) | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Sarok |
Kapilláris cső hossza [in] | 30 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 750 mm |
Kiegyenlítő csatlakozás [Igen/Nem] | Nem |
Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
Kimenet mérete [mm] | 10 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 34 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
MOP pont [psig] | MOP 105 |
MOP pont [°C] | 20 °C |
MOP pont [°F] | 68 °F |
Nyomáskiegyenlítés | Belülről kiegyenlített |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 3 °C |
Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 5.4 °F |
Szervizelhető | Nem |
Szűrő | Beépített |
Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
Tartozékok | Érzékelő szalag |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | TXV tartozékok |
Típus | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | SA7200 |
Állítható | NO |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Metszet, egyirányú nyíl |