Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2019

Temperature range [°C]: -50 - 300, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.03 Kg
Nettó súly 0.029 Kg
Volume 0.046 Liter
EAN 5702423286850

 

Betét hossza [in] 1.57 in
Betét hossza [mm] 40 mm
Betét típusa Rögzített
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga AISI 316 Ti
Csatlakozás típusa M
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. Deutsch DT04
Elektromos csatlakozás mérete 2 tű
Elektromos csatlakozó megjegyzések Beépített
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás szabványa ISO 965
Folyamat csatlakozás típusa M
Folyamatcsatlakozó mérete 10x1
Folyamat csatlakozás male/female Apa
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 572 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 300 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Kábeltípus N/A
Környezeti hőmérséklet [°C] 125 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 257 °F
Mennyiség csomagolási módonként 40 pc
Process connection material Rozsdamentes acél
Product Name Description Temperature sensor
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 3270
Típusjelölés MBT 3270-2002-040-30C00-000
UK RoHS compliance Out of scope
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP67
Védőcső átmérője [in] 0.12 in
Védőcső átmérője [mm] 3 mm
Védőhüvely anyaga AISI 316 Ti
Érzékelő betét Rögzített
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality