Illesztőlem.-készl (csatlakozókkal) MH 2
134B0390
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Bruttó tömeg | 1.5 kg |
Nettó súly | 1.2 kg |
Volume | 3.154 l |
Bruttó tömeg | 1.5 kg |
Nettó súly | 1.2 kg |
Volume | 3.154 l |
Névleges teljesítmény |
3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Sorozat | (106) 106 |
Névleges teljesítmény |
3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Sorozat | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |