A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 69
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Széles köru kompatibilitást, nagyfokú rendelkezésre állást, valamint a késobbi verziókkal való kompatibilitást biztosít; az összes nagy PLC-gyártót támogatja. Jellemzoi: gyors és hatékony kommunikáció, egyszeru telepítés, fejlett diagnosztika és paraméterezés, adatfeldolgozás automatikus konfigurálása GSD-fájlokkal. Aperiodikus paraméterezés PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive vagy Danfoss FC profilon keresztül, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 és 2 segítségével.
VLT Control Panel LCP 102
Egyszerű szöveges grafikus kijelző világítással.
Minden nyelvet és szöveges karaktert támogat.
Gyorsmenü a gyors üzembe helyezéshez.
Paraméterkészletek mentése és másolása.
Online súgó valamennyi funkcióhoz.
Mounting Brackets, 40mm, 2 pcs