VLT® Control Panel LCP 102, grafikus
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Bruttó tömeg | 0.47 kg |
Nettó súly | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Bruttó tömeg | 0.47 kg |
Nettó súly | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
DrivePro kategória |
Ajánlott pótalkatrész Önkiszolgáló pótalkatrész Pótalkatrész |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kijelző- és kezelőegység | Grafikus kezelőegys. magyar |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
DrivePro kategória |
Ajánlott pótalkatrész Önkiszolgáló pótalkatrész Pótalkatrész |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kijelző- és kezelőegység | Grafikus kezelőegys. magyar |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kijelző- és kezelőegység | Grafikus kezelőegys. magyar |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kijelző- és kezelőegység | Grafikus kezelőegys. magyar |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafikus LCP |
Mechanikai védettség |
(P66) IP66/NEMA 4X hátlap (E66) IP66/NEMA 4X |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafikus LCP |
Mechanikai védettség |
(P66) IP66/NEMA 4X hátlap (E66) IP66/NEMA 4X |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafikus LCP |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafikus LCP |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafikus LCP |
Mechanikai védettség | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafikus LCP |
Mechanikai védettség | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kijelző- és kezelőegység |
Kezelőegység nélkül Numerikus kezelőegység |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kijelző- és kezelőegység |
Kezelőegység nélkül Numerikus kezelőegység |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) LCP nélkül (N) Numerikus LCP |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) LCP nélkül (N) Numerikus LCP |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P66) IP66, hátlappal (E66) IP66 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Házméret |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |