136G7337
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0042) 42 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján
A VLT® Soft Starter MCD 600 teljes motorindítási megoldás.
Az áramváltók a motoráramot mérve visszacsatolójellel szolgálnak a
szabályozott motorfeszültség-rámpázási profilokhoz.
Az adaptív gyorsításszabályozás (AAC) automatikusan az alkalmazásnak
leginkább megfelelő indítási és leállítási profilt alkalmazza.
A vészhelyzet üzemmód és a szivattyútisztítás a standard funkciók közé
tartoznak.
Az opcionális távoli kijelző- és kezelőegységgel további funkciókkal,
például Start/Stop gombbal, valamint a menüopciók gyors megnyitására
szolgáló gombokkal bővíthető a megoldás.
A VLT® Soft Starter MCD 600 háromféle házméretben áll rendelkezésre:
S1, S2 és S3
S1: IP20, beépített megkerülőági mágneskapcsolóval (20–129 A)
S2: IP00, beépített megkerülőággal vagy megkerülőág nélkül (144–579 A)
S3: IP00, beépített vagy külső megkerülőággal, illetve megkerülőág
nélkül (590–1250 A)
A csatlakozások IP20-as védettségének biztosításához rendeljen
tartozékként ujjvédő készletet.