MCD60144BT5S2X00CV1
MCD60144BT5S2X00CV1

136G8773

MCD60144BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0144) 144 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S2) 2-es házméret, (00) IP00
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60144BT5S2X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 14 kg
Nettó súly 12.7 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108652739

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0144 (0144) 144 A
Bypass B (B) Belső megk. mágn.kapcs.val
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S2 (S2) 2-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 14
Modelcode01 MCD60144BT5S2X00CV1
Nettó tömeg [kg] 12.7
Plant from Orderline B901
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 13.5
Számított nettó tömeg [kg] 12.7
Típuskód MCD60144BT5S2X00CV1

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality