A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 12
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Open type
C1, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01c
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Open type
C1, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01c
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-12A0E20F4-000060926
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-12A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
12.0 A, 5.5 kW/7.5 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper
Házméret: MA03a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-15A5E20F4-000060927
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
15.5 A, 7.5 kW/10 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper
Házméret: MA03a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-23A0E20F4-000060928
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-23A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
23.0 A, 11 kW/15 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper
Házméret: MA04a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-31A0E20F4-000060929
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-31A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
31 A, 15 kW/20 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper
Házméret: MA04a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-02A2E20F2-000060933
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-02A2E20F2+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-09A0E20F2-000060937
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
9.0 A, 4.0 kW/5 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper
Házméret: MA02a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-12A0E20F2-000060938
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-12A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
12.0 A, 5.5 kW/7.5 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper
Házméret: MA03a
További opciók a típuskód alapján
IC2-30FA3N04-15A5E20F2-000060939
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-15A5E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
15.5 A, 7.5 kW/10 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper
Házméret: MA03a
További opciók a típuskód alapján