IC2-30FA3N04-23A0E20F4-000060928
132L6124
iC2-Micro, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-23A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
23.0 A, 11 kW/15 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper
Házméret: MA04a
További opciók a típuskód alapján
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.