IC2-30FA3N04-23A0E20F2-000060940
132L6136
iC2-Micro,Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-23A0E20F2-000060940
3~,380-480 V AC
23.0 A,11 kW/15 HP,
IP20/Open type
C2,Fékcsopper,
Házméret: MA04a
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
IC2-30FA3N04-23A0E20F2+ACBC
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.