IC2-30FA3N04-09A0E20F2-000060937
132L6133
iC2-Micro,Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-09A0E20F2-000060937
3~,380-480 V AC
9.0 A,4.0 kW/5 HP,
IP20/Open type
C2,Fékcsopper,
Házméret: MA02a
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.