A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 792
70-AC1L00012W01A140BM25-000003355
Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1 fázisú AC-bemenet, 208–240 VAC
1 A, IP20, EMC 4 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00234W04A241BM25-000003458
Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
23 A, IP21, EMC 4 osztály
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code
70-AC1L00032W01A140BM25-000032759
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1 fázisú AC-bemenet, 208–240 VAC
3 A, IP20, EMC 4 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00022W01A120BM25-000032760
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 208–240 VAC
2 A, IP20, EMC 2 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00014W01A140BM25-000036956
Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
1 A, IP20, EMC 4 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00034W01A140BM25-000036957
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
3 A, IP20, EMC 4 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00054W02A141BM25-000037727
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFIMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
5 A, IP20, EMC 4 osztály
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
70-AC1L00022W01A140BM25-000038047
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1 fázisú AC-bemenet, 208–240 VAC
2 A, IP20, EMC 4 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00054W02A141BM25-000038555
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
5 A, IP20, EMC 4 osztály
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
70-AC3L00124W03A141BM25-000038556
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
12 A, IP20, EMC 4 osztály
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code